Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036801 - DIO-FIX SKN 5-4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036801
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckerhalterung
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckerhalterung, für SKN 5 Dioden, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 4 mm, Breite: 19 mm, Höhe: 35,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIO-FIX SKN 5-4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626299662
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
AAO663
GTIN
4055626299662
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckerhalterung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckerhalterung, für SKN 5 Dioden, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 4 mm, Breite: 19 mm, Höhe: 35,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIO-FIX SKN 5-4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN