Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036807 - P-FU 5X20-EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036807
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036807
DESCSHORT
Description short
Spina portafusibile
DESCLONG
Description long
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 5X20-EX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356919210
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Plug-in mounting
AAF040
Mass
0.0038 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Plug-in connection
AAB414
Design of the electrical connection
Plug/coupler
AAO663
codice EAN
4046356919210
AAW338
Manufacturer product designation
Spina portafusibile
AAU734
Manufacturer product description
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
AAO057
Product type
P-FU 5X20-EX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036807
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL