Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036836 - P-FU 5X20 LA 250-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036836
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036836
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-FU 5X20 LA 250-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356919241
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.00414 kg
AAO663
GTIN
4046356919241
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-FU 5X20 LA 250-EX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3036836
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL