Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036903 - FBS 5-5 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036903
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036903
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBS 5-5 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918839178
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.0042 kg
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918839178
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBS 5-5 BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3036903
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE