Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036903 - FBS 5-5 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036903
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036903
DESCSHORT
Description short
Pont enfichable
DESCLONG
Description long
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 5-5 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918839178
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.0042 kg
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
5
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4017918839178
AAW338
Manufacturer product designation
Pont enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: bleu
AAO057
Product type
FBS 5-5 BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036903
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE