Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3038338 - ST 4-PE/3L
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3038338
MANUID
Product number of the Manufacturer
3038338
DESCSHORT
Description short
Morsetto per la connessione motore
DESCLONG
Description long
Morsetto per motore a quattro piani, tipo di connessione: connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 4-PE/3L
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
101 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918941161
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
28 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAF726
rated current
28 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
4
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
No
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
101.000 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.03833 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918941161
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per la connessione motore
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per motore a quattro piani, tipo di connessione: connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
ST 4-PE/3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3038338
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL