Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3040052 - PT 2,5-HEXA/3P-PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3040052
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3040052
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2,5-HEXA/3P-PE
PREVIEW
Produktbild
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
6
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
35.300 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
111.200 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356925525
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzleiter-Reihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2,5-HEXA/3P-PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356925525
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL