Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3040060 - DP-PT 2,5-HEXA/3P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3040060
MANUID
Product number of the Manufacturer
3040060
DESCSHORT
Description short
Piastrina distanziatrice
DESCLONG
Description long
Piastrina distanziatrice, lunghezza: 111 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 111 mm, colore: arancione, tipo di montaggio: NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-PT 2,5-HEXA/3P
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356925501
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Orange
BAA020
altezza
111.234246 mm
AAF040
Mass
0.007965 kg
BAE496
spessore
5.200 mm
AAB422
designed as intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356925501
AAW338
Manufacturer product designation
Piastrina distanziatrice
AAU734
Manufacturer product description
Piastrina distanziatrice, lunghezza: 111 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 111 mm, colore: arancione, tipo di montaggio: NS 35/7,5
AAO057
Product type
DP-PT 2,5-HEXA/3P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    1201442 - E/UK
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD