Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3040630 - PR/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3040630
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3040630
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verrastung
DESCLONG
Langbeschreibung
Verrastung, Länge: 29,8 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 29,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PR/2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918832773
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAB888
Ausführung
Verrastung
AAB382
Art des Zubehörs
Strain relief
AAO663
GTIN
4017918832773
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verrastung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verrastung, Länge: 29,8 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 29,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange
AAO057
Herstellerprodukttyp
PR/2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL