Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3040915 - STTB 2,5/2P-PE SO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3040915
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3040915
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Doppelstockklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grün/gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STTB 2,5/2P-PE SO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356306225
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
47.500 mm
BAA351
Farbe
Farbkombinationen
BAA018
Länge
71.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.01403 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356306225
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzleiter-Doppelstockklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grün/gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
STTB 2,5/2P-PE SO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL