Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3040915 - STTB 2,5/2P-PE SO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3040915
MANUID
Product number of the Manufacturer
3040915
DESCSHORT
Description short
Morsetto a due piani per conduttori di terra
DESCLONG
Description long
Morsetto a due piani per conduttori di terra, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo/verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STTB 2,5/2P-PE SO
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356306225
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
47.500 mm
BAA351
colore
Color combinations
BAA018
lunghezza
71.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.01403 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356306225
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a due piani per conduttori di terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a due piani per conduttori di terra, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo/verde
AAO057
Product type
STTB 2,5/2P-PE SO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL