Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3041011 - DS-ST 2,5/P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3041011
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3041011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckelsegment
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 81 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DS-ST 2,5/P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918877101
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAA020
Höhe
36.500 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918877101
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckelsegment
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 81 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DS-ST 2,5/P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE