Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3041011 - DS-ST 2,5/P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3041011
MANUID
Product number of the Manufacturer
3041011
DESCSHORT
Description short
Segment de flasque
DESCLONG
Description long
Segment de flasque, longueur: 81 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 36,5 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DS-ST 2,5/P
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918877101
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAA020
hauteur
36.500 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.001 kg
BAE496
Epaisseur
1 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918877101
AAW338
Manufacturer product designation
Segment de flasque
AAU734
Manufacturer product description
Segment de flasque, longueur: 81 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 36,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DS-ST 2,5/P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE