Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3041545 - SC 2,5-RZ/ 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3041545
MANUID
Product number of the Manufacturer
3041545
DESCSHORT
Description short
Couplage COMBI
DESCLONG
Description long
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: Sur plaque de montage, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SC 2,5-RZ/ 5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918922764
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.016 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAT080
Pole number
5
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring pulley connection
AAB935
section minimum de conducteur
0.080 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
4 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
1
AAO663
GTIN
4017918922764
AAW338
Manufacturer product designation
Couplage COMBI
AAU734
Manufacturer product description
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: Sur plaque de montage, coloris: gris
AAO057
Product type
SC 2,5-RZ/ 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL