Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3041969 - ST 2,5-PE/3L/1P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3041969
MANUID
Product number of the Manufacturer
3041969
DESCSHORT
Description short
Morsetto a molla per conduttori di terra
DESCLONG
Description long
Morsetto a molla per conduttori di terra, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 2,5-PE/3L/1P
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356055246
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
1
AAP530
quantità di piani
4
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
59 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
101 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.022665 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356055246
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a molla per conduttori di terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a molla per conduttori di terra, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
ST 2,5-PE/3L/1P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN