Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3042146 - ST 2,5/2P-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3042146
MANUID
Product number of the Manufacturer
3042146
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord enfichable, 1er étage, section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 2,5/2P-PE
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Plug-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Plug-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
36.500 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
49.100 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.008 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918936068
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord enfichable, 1er étage, section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
ST 2,5/2P-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918936068
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL