Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3042227 - SC 2,5-RZ/ 1-L BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3042227
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3042227
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
COMBI-Kupplung
DESCLONG
Langbeschreibung
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: auf Montageplatte, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SC 2,5-RZ/ 1-L BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918922542
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAA351
Farbe
blau
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAT080
Polzahl
1
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.080 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
1
AAO663
GTIN
4017918922542
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
COMBI-Kupplung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: auf Montageplatte, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
SC 2,5-RZ/ 1-L BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL