Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3042748 - ST 4/ 2P-PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3042748
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3042748
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zugfeder-Schutzleiterklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST 4/ 2P-PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356055314
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.500 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
55.900 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.0103 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356055314
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zugfeder-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST 4/ 2P-PE
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3042748
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL