Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3042926 - SP 4/ 4
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3042926
MANUID
Product number of the Manufacturer
3042926
DESCSHORT
Description short
Connettore
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm²- 6 mm², colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SP 4/ 4
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918956264
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAA351
colore
Grey
AAF040
Mass
0.01684 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAT080
Pole number
4
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Spring pulley connection
BAB888
esecuzione
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
6 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
codice EAN
4017918956264
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm²- 6 mm², colore: grigio
AAO057
Product type
SP 4/ 4
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3042926
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL