Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3045208 - UT 6 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3045208
MANUID
Product number of the Manufacturer
3045208
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 6 BK
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47.500 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
47.700 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.014 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918975548
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
AAO057
Product type
UT 6 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918975548
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE