Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3046172 - UT 4-MT-P/P TMR
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3046172
MANUID
Product number of the Manufacturer
3046172
DESCSHORT
Description short
Morsetto con sezionatore a coltello
DESCLONG
Description long
Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 4-MT-P/P TMR
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356707657
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
20 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
49.100 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
57.800 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.01353 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356707657
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto con sezionatore a coltello
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto con sezionatore a coltello, con sezionatore a coltello ruotato di 180° e connessione a vite per l'alloggiamento di spine di prova, connessione: a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, corrente nominale: 20 A, tensione nominale: 500 V, lunghezza: 57,8 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
UT 4-MT-P/P TMR
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3046172
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE