Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3046498 - P-FU 6,3X32
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3046498
MANUID
Product number of the Manufacturer
3046498
DESCSHORT
Description short
Spina portafusibile
DESCLONG
Description long
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 6,3X32
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356113106
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAC137
larghezza della misura reticolare
8.200 mm
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Plug-in mounting
AAF040
Mass
0.0061 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Plug-in connection
AAB414
Design of the electrical connection
Plug/coupler
AAO663
codice EAN
4046356113106
AAW338
Manufacturer product designation
Spina portafusibile
AAU734
Manufacturer product description
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero
AAO057
Product type
P-FU 6,3X32
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD