Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3046524 - P-FU 6,3X32 LA 250
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3046524
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3046524
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-FU 6,3X32 LA 250
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356113113
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.00659 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung
AAO663
GTIN
4046356113113
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-FU 6,3X32 LA 250
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3046524
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL