Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3046525 - P-FU 6,3X32 LA 250-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3046525
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3046525
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennstrom: 10 A, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-FU 6,3X32 LA 250-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356919272
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.00656 kg
AAO663
GTIN
4046356919272
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennstrom: 10 A, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-FU 6,3X32 LA 250-EX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3046525
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL