Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3046676 - UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3046676
MANUID
Product number of the Manufacturer
3046676
DESCSHORT
Description short
Composant du bloc de jonction
DESCLONG
Description long
Composant du bloc de jonction, L'intensité maximum est déterminée la diode. Intégrée : diode 1 300 V 1 A, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918997205
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
69.900 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.016 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918997205
AAW338
Manufacturer product designation
Composant du bloc de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Composant du bloc de jonction, L'intensité maximum est déterminée la diode. Intégrée : diode 1 300 V 1 A, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL