Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3047154 - D-UT 2,5/1P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3047154
MANUID
Product number of the Manufacturer
3047154
DESCSHORT
Description short
Piastra terminale
DESCLONG
Description long
Piastra terminale, lunghezza: 47,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47,6 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-UT 2,5/1P
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918975715
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
47.6 mm
AAF040
Mass
0.0023 kg
BAE496
spessore
2.200 mm
AAB422
designed as intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918975715
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra terminale
AAU734
Manufacturer product description
Piastra terminale, lunghezza: 47,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47,6 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
D-UT 2,5/1P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD