Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3047183 - ATP-UT-TWIN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3047183
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3047183
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 62,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 62,1 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATP-UT-TWIN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356055925
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
62.15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00601 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356055925
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 62,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 62,1 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATP-UT-TWIN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE