Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3047303 - DP-UTTB 2,5/4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3047303
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3047303
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 69,9 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-UTTB 2,5/4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918997274
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
69.9 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002594 kg
BAE496
min. Dicke
2.600 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918997274
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 69,9 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-UTTB 2,5/4
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3047303
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE