Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3047345 - WS UT 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3047345
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3047345
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, Durchmesser: 0 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS UT 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356072823
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
8.130 mm
BAA020
Höhe
25.200 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
25.200 mm
AAZ233
Bedruckung
Lightning flash
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356072823
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild für UT-Klemmen
AAO057
Herstellerprodukttyp
WS UT 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft