Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3047345 - WS UT 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3047345
MANUID
Product number of the Manufacturer
3047345
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, Plaque, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: enfichage, diamètre: 0 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS UT 6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356072823
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
8.130 mm
BAA020
hauteur
25.200 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
25.200 mm
AAZ233
Printing
Lightning flash
AAH043
type of delivery
Plate
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356072823
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Panneaux d'avertissement pour blocs de jonction UT
AAO057
Product type
WS UT 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !