Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3047491 - D-UTME 4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3047491
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3047491
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 65 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 65 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-UTME 4
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
65 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356510363
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckel, Breite 2,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-UTME 4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356510363
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)