Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3048072 - UK 35-IB BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3048072
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048072
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,75 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 35-IB BU
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
50 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918879693
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.750 mm^2
AAF726
rated current
150 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
8.680 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
15.100 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
50 mm
BAA351
colore
Blue
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0556 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
50 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.750 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918879693
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,75 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu
AAO057
Product type
UK 35-IB BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3048072
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE