Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048195 - USLKG 95 B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048195
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048195
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, Vis à tête à 6 pans creux, avec une ouverture pour le pontage, sans vis de fixation, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm², section : 25 mm² - 95 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USLKG 95 B
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918939441
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
25 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
25 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
90.300 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
83 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.310 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
95 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
95 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
25 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
95 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918939441
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, Vis à tête à 6 pans creux, avec une ouverture pour le pontage, sans vis de fixation, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm², section : 25 mm² - 95 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
USLKG 95 B
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL