Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048328 - UK 35 RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048328
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048328
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,75 mm² - 50 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 35 RD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918954840
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.750 mm^2
AAF726
rated current
125 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
15.100 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
62 mm
BAA351
couleur
red
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.056 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
35 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
50 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.750 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
16 mm^2
AAO663
GTIN
4017918954840
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,75 mm² - 50 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: rouge
AAO057
Product type
UK 35 RD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE