Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048357 - USEN 14 N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048357
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048357
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Cartouche à visser, type de fusible: D 01 / E 14, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section :  1,5 mm²- 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris clair
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USEN 14 N
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918976262
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
27 mm
BAA351
couleur
light grey
BAA018
longueur
82.700 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.1004 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
35 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
25 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
35 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10 mm^2
BAC922
type
screwable
AAO663
GTIN
4017918976262
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Cartouche à visser, type de fusible: D 01 / E 14, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section :  1,5 mm²- 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris clair
AAO057
Product type
USEN 14 N
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3048357
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE