Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048836 - UT 4-QUATTRO HV BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048836
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048836
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction universel à quatre conducteurs
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction universel à quatre conducteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm², section : 0,14 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 4-QUATTRO HV BU
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
50 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
65.400 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.017 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356517577
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction universel à quatre conducteurs
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction universel à quatre conducteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm², section : 0,14 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
AAO057
Product type
UT 4-QUATTRO HV BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356517577
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
25
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN