Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3049301 - HV M8/1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3049301
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049301
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HV M8/1
PREVIEW
Preview
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
BAC140
Combustibility class
V0
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC375
Connection type 2
Bolt connection
BAC137
Width of spacing
21 mm
BAC476
height at lowest possible mounting
63.500 mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
64 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
net weight
0.050 kg
AAO663
GTIN
4046356184052
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
High Current Connectors, connection method: Bolt connection, Rated cross section: 50 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
AAO057
Product type
HV M8/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356184052
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte