Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3049369 - HV M8/1-VS 2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3049369
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3049369
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungselement, Länge: 41 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 4 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HV M8/1-VS 2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356313681
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4046356313681
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verbindungselement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verbindungselement, Länge: 41 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 4 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
HV M8/1-VS 2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen