Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3049495 - HV M10/1-AP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3049495
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3049495
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckprofil
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M10, Länge: 156 mm, Breite: 32 mm, Höhe: 6,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HV M10/1-AP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356184083
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4046356184083
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M10, Länge: 156 mm, Breite: 32 mm, Höhe: 6,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
HV M10/1-AP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
CN