Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3049505 - HV M12/1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3049505
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049505
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 269 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 120 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HV M12/1
PREVIEW
article view
BAA018
length
64 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356184090
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
269 A
AAF726
rated current
269 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
1
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
8.680 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
32 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
64.000 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.09827 kg
AAO663
codice EAN
4046356184090
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 269 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 120 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
HV M12/1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3049505
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN