Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3049615 - RTO 3-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3049615
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049615
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento a bullone
DESCLONG
Description long
Morsetto di collegamento a bullone, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RTO 3-PE
PREVIEW
article view
BAA018
length
66 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356140782
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
AAF726
rated current
24 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.300 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
66.000 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0204 kg
AAO663
codice EAN
4046356140782
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di collegamento a bullone
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto universale con connessione a bullone, sezione 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, spessore 12,3 mm, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
RTO 3-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3049615
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE