Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3049709 - HV M12/2-TP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3049709
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3049709
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennplatte, Länge: 156 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 156 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HV M12/2-TP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356307178
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
156 mm
AAF040
Nettogewicht
0.01852 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356307178
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, Länge: 156 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 156 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
HV M12/2-TP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
CN