Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3049864 - RTO 8 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3049864
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049864
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento a bullone
DESCLONG
Description long
Morsetto passante con connessione a bullone, sezione: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, spessore 20,2 mm, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RTO 8 BU
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
84 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356284684
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
AAF726
rated current
125 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
20.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
84.000 mm
BAA351
colore
Blue
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.08159 kg
AAO663
codice EAN
4046356284684
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di collegamento a bullone
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante con connessione a bullone, sezione: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, spessore 20,2 mm, colore: blu
AAO057
Product type
RTO 8 BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3049864
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE