Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3050099 - QTC 1,5/ 1P-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3050099
MANUID
Product number of the Manufacturer
3050099
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione rapida/a innesto, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,25 mm² - 1,5 mm², 1. piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QTC 1,5/ 1P-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918975807
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.250 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Plug-in connection
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
39.300 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
53.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.00975 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.250 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.250 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918975807
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione rapida/a innesto, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,25 mm² - 1,5 mm², 1. piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
QTC 1,5/ 1P-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN