Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3051263 - QP 1,5/ 1 GNYE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3051263
MANUID
Product number of the Manufacturer
3051263
DESCSHORT
Description short
Connecteurs
DESCLONG
Description long
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,25 mm²- 1,5 mm², coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QP 1,5/ 1 GNYE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356113410
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.250 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAA351
couleur
green-yellow
AAF040
poids net
0.004382 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.250 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.250 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAB888
type
Pin insert
AAB935
section minimum de conducteur
0.250 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4046356113410
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs
AAU734
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,25 mm²- 1,5 mm², coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
QP 1,5/ 1 GNYE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
TR