Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3051263 - QP 1,5/ 1 GNYE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3051263
MANUID
Product number of the Manufacturer
3051263
DESCSHORT
Description short
Maschio
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,25 mm²- 1,5 mm², colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QP 1,5/ 1 GNYE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356113410
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
500 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.250 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAA351
colore
green-yellow
AAF040
Mass
0.004382 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.250 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.250 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAB888
esecuzione
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.250 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
codice EAN
4046356113410
AAW338
Manufacturer product designation
Maschio
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,25 mm²- 1,5 mm², colore: giallo-verde
AAO057
Product type
QP 1,5/ 1 GNYE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
TR