Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3057461 - UPCT 4/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3057461
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3057461
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kurzschlussstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kurzschlussstecker, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UPCT 4/2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356521802
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
320 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm^2
AAT080
Polzahl
2
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356521802
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kurzschlussstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, 2-polig mit integrierter, automatischer Kurzschlussfunktion
AAO057
Herstellerprodukttyp
UPCT 4/2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL