Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3058144 - RSC 5 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3058144
MANUID
Product number of the Manufacturer
3058144
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSC 5 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626290195
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
26
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
13 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47.100 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
53.300 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.019 kg
AAO663
GTIN
4055626290195
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 10 mm², AWG : 26 - 8, largeur 13 mm, couleur : gris
AAO057
Product type
RSC 5 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN