Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3058172 - RSC 5-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3058172
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3058172
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messwandler-Trennklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Messwandler-Trennklemme, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 8, Breite 13 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSC 5-T
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
50 A
AAF726
Bemessungsstrom
50 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.820 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
13 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
49.800 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
79.900 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.032 kg
AAO663
GTIN
4046356500302
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Messwandler-Trennklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Messwandler-Trennklemme, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 8, Breite 13 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RSC 5-T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356500302
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN