Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3058253 - RBO 5-F/8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3058253
MANUID
Product number of the Manufacturer
3058253
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 13 mm, couleur : gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 5-F/8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356534789
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
61
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
16
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
121.700 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
37 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
53.300 mm
AAF040
poids net
0.184 kg
AAO663
GTIN
4046356534789
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 13 mm, couleur : gris
AAO057
Product type
RBO 5-F/8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN